• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à bec long (Merry)

Pince à bec long (Merry)
  • Remise sur volume

[Features]
· The tip is toughened with special heat treatment. Stripping slots (φ1.2) are provided for electrical wires.
[Applications]
· Suitable for dissembling/assembling electronic devices, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

105H-150

Référence pièce
105H-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specifications Specification 2 Stripping Ability

27.61 €

Disponible 4 jours 130The tip is toughened with special heat treatment, and has an electric wire stripping hole (ø 1.2).With SpringWith tip knurlingWith ø1.2 Hole

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Overall Length(mm) 150
With or without Spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main body: option Main Body Trusco Code 368-8925

Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long (Merry), le numéro d'article est le suivant: 105H-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 105H-150.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique