• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à bec long (Merry)

Pince à bec long (Merry)

[Features]
· The tip is toughened with special heat treatment.
[Applications]
· Suitable for dissembling/assembling electronic devices, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

105H-175

Référence pièce
105H-175
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specifications Specification 2

30.50 €

4 jours 190The tip is toughened with special heat treatmentWith SpringWith tip knurling

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 175
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3
Main body: option Main Body Trusco Code 368-8933

Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long (Merry), le numéro d'article est le suivant: 105H-175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 105H-175.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique