• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à bec arrondi (acier inoxydable)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP-37

Référence pièce
SP-37
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features 1 Specification 1 Material Tip thickness
(mm)
Tip

21.90 €

4 jours 50Pliers suitable for "rolling, looping and pinching"With Plastic SpringsStainless Steel0.8Not Serrated

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 140
With or without Spring Available Main body: option Main Body Trusco Code 381-9493

Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec arrondi (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: SP-37.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP-37.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique