Pince légère

Pince légère
  • Remise sur volume
[Features]
· Lightweight pliers to prevent fatigue even after long hours of work.
· Long blade for cutting VVF (3 cores) wire in a single action.
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LP-200

Référence pièce
LP-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.80 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 214.5
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.4 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.6X3 core Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 381-9337
Masse(g) 265 Caractéristiques 1 Lightweight pliers to prevent fatigue even after long hours of work. Caractéristiques 2 Long size blade for cutting VVF (3 cores) wire in a single action.
Caractéristiques 3 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand Trou de fixation de la sangle antichute NA

Vous vous trouvez sur la page de Pince légère, le numéro d'article est le suivant: LP-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LP-200.

Assistance technique