Pince pour fil à bouts minces (acier inoxydable)

Pince pour fil à bouts minces (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· Tapered lead pliers suitable for "grabbing, pinching, pulling, and pushing."
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP-34

Référence pièce
SP-34
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.54 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince étau Overall Length(mm) 152
With or without Spring Disponible Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 381-9469
Masse(g) 55 Caractéristiques 1 Tapered lead pliers suitable for "grabbing, pinching, pulling and pushing" Caractéristiques 2 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand
Spécification 1 With Plastic Springs Spécification 2 Without tip knurling Matériau Stainless Steel
Trou de fixation de la sangle antichute NA

Vous vous trouvez sur la page de Pince pour fil à bouts minces (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: SP-34.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP-34.

Assistance technique