• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince courte pour fil (acier inoxydable)

Pince courte pour fil (acier inoxydable)
  • Remise sur volume

[Features]
· Short lead pliers suitable for "bending, grasping, pinching, and pulling."
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP-36

Référence pièce
SP-36
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features 1 Features 2 Specification 1 Specification 2 Material Fall-prevention strap attachment hole

21.53 €

Disponible 4 jours 50Short lead pliers suitable for "bending, grasping, pinching and pulling"Elastomer resin grip that comfortably fits the handWith Plastic SpringsWithout tip knurlingStainless SteelNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Lead Pliers Overall Length(mm) 140
With or without Spring Available Main body: option Main Body Trusco Code 381-9485

Vous vous trouvez sur la page de Pince courte pour fil (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: SP-36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP-36.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique