Pince longue, bec long, acier inoxydable

Pince longue, bec long, acier inoxydable
  • Remise sur volume
[Features]
· With a cutting function.
· Longnose pliers ideal for "grabbing, pinching, and pulling."
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LS-03

Référence pièce
LS-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.53 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 166
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 381-9400 Masse(g) 80
Caractéristiques 1 With Cutting Function Caractéristiques 2 Longnose pliers ideal for "grabbing, pinching and pulling" Caractéristiques 3 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand
Spécification 1 With Plastic Springs Spécification 2 Without tip knurling Matériau Stainless Steel

Vous vous trouvez sur la page de Pince longue, bec long, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: LS-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LS-03.

Assistance technique