Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TGP-125 |
TGP-175 |
TGP-200 |
TGP-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Mouth Opening (Square Lumber) Maximum (mm) | Mouth Opening (Pipe) Minimum (mmφ) | Mouth Opening (Pipe) Maximum (mmφ) | Head thickness (mm) | Maximum Tightening Force (kN) | Trusco Code | Mass (g) | Cuttable Soft Iron Wire Size (mmφ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.92 € | 1 | 6 jours | 140 | 15 | 6 | 19 | 8 | 3 | 253-4924 | 160 | 1.2 | ||
17.18 € | 1 | 6 jours | 185 | 26 | 6 | 25 | 10.6 | 7 | 253-4932 | 380 | 2.3 | ||
21.40 € | 1 | 6 jours | 210 | 30 | 7 | 29 | 10.5 | 9 | 253-4941 | 440 | 2.3 | ||
25.13 € | 1 | 6 jours | 225 | 35 | 7 | 36 | 10.8 | 9 | 253-4959 | 540 | 2.3 |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) | 1 | Main body: option | Main Body | Features | Suitable for various work that uses a manual vise such as positioning |
Application | For plate metal and welding work | Main Body Hardness | HRC35~45 | Head hardness | HRC50~55 |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm)
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ)
Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ)
Head thickness(mm)
Maximum Tightening Force(kN)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles