Pince-étau à bec long

Pince-étau à bec long
  • Remise sur volume
[Features]
· With cutter for soft steel wire.
· Long nozzle type for easily getting into confined spaces.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGPL-160

Référence pièce
TGPL-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.02 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 165
With or without Spring N/A Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 10
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 3 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 21 Maximum Tightening Force(kN) 1.5
Main body: option Main Body Trusco Code 253-4991 Mass(g) 170
Features With cutter for soft steel wire Features 2 Long nozzle type for easily getting into confined spaces Application For plate metal and welding work
Main Body Hardness HRC35~45 Head hardness HRC50~55 Cuttable Soft Iron Wire Size(mmφ) 1.2
Head tip thickness(mm) 4.2 Parallel opening(mm) 4.5

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau à bec long, le numéro d'article est le suivant: TGPL-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TGPL-160.

Assistance technique