• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince-étau type P

Pince-étau type P

[Features]
· Ideal for late welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal work.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGPP-200

Référence pièce
TGPP-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Main Body Hardness Head hardness Plate Hardness Plate Width
(mm)
Parallel opening
(mm)

18.96 €

4 jours 490Ideal for late welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal workFor plate metal and welding workHRC35~45HRC35~40HRC35~407911

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 197
With or without Spring NA Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 11
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 3 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 13 Maximum Tightening Force(kN) 2.9
Main body: option Main Body Trusco Code 253-5084

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau type P, le numéro d'article est le suivant: TGPP-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TGPP-200.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique