• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince-étau type G (arrondie)

Pince-étau type G (arrondie)

[Features]
· Optimal for pipe welding positioning, etc.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TVPG-280R

Référence pièce
TVPG-280R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Head hardness Horizontal Width
(mm)

35.35 €

4 jours 1055Optimal for pipe welding positioning, etc.For plate metal and welding workHRC40~4565

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 280
With or without Spring NA Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 8 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 70
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 8 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 70 Maximum Tightening Force(kN) 2.5
Main body: option Main Body Trusco Code 374-7255

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau type G (arrondie), le numéro d'article est le suivant: TVPG-280R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TVPG-280R.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique