• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince-étau type C

Pince-étau type C

[Features]
· Ideal for positioning of welding through the frame. Thickness of teeth is 15 mm.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TVPC-280

Référence pièce
TVPC-280
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Features 2 Application Head hardness Horizontal Width
(mm)
Pocket
(mm)

30.89 €

4 jours 765Ideal for positioning of welding through the frameThickness of teeth is 15 mmFor plate metal and welding workHRC38~4814086

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 275
With or without Spring N/A Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 95
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 1 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 100 Maximum Tightening Force(kN) 4
Main body: option Main Body Trusco Code 374-7263

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau type C, le numéro d'article est le suivant: TVPC-280.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TVPC-280.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique