Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TVPC-280S
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 290 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) | 1 | Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) | 95 |
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) | 1 | Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) | 100 | Maximum Tightening Force(kN) | 4 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 374-7271 | Mass(g) | 805 |
Features | The tip has a universal fixture (fixture width 27 mm), and even an objects can be clamped with wider clamping surface area. | Application | For plate metal and welding work | Head hardness | HRC38~48 |
Pocket(mm) | 103 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau type C (avec embouts pivotants), le numéro d'article est le suivant: TVPC-280S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TVPC-280S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles