• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince axiale (type LL)

Pince axiale (type LL)

[Features]
· Small head ideal for narrow spaces.
· Since the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without rebound.
· Ideal for holding 2 flat panels of the same thickness.
[Applications]
· Plate welding positioning, bending, crimping, corrections, and other plate metal work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAXLL-200

Référence pièce
TAXLL-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3 Application Specifications Head hardness Maximum Opening
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Depth
(mm)

30.47 €

4 jours 510Small head ideal for narrow spacesSince the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without reboundIdeal for holding 2 flat panels of the same thickness.Plate welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal workFully quenched productHRC42~48124525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 215
With or without Spring N/A Maximum Tightening Force(kN) 4.5 Main body: option Main Body
Trusco Code 328-7891

Vous vous trouvez sur la page de Pince axiale (type LL), le numéro d'article est le suivant: TAXLL-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAXLL-200.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique