Pince

Pince
  • Remise sur volume
[Features]
· The surface has a fine and glossy finish. Also with anti-rust treatment to help prevent rust.
· Jaw opening 2-level adjustment type.
· Jaw opening 2-level adjustment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-150
TP-200
TP-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Thickness
(mm)
A
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

17.16 €

1 Disponible 6 jours 160940253-4843190

20.18 €

1 Disponible 6 jours 2051044253-4851270

24.82 €

3 Disponible 9 jours 2451258253-4860425

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Cutting Performance(mmφ) 2.2 Main body: option Main Body Features The surface has a fine and glossy finish.
Features 2 Rust-proofed and rust resistant Features 3 Mouth Opening 2-level Adjustment Type

Assistance technique