Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TLP-160
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Thickness(mm) | 8.8 | A(mm) | 55 |
Cutting Performance(mmφ) | 2.2 | Main body: option | Main Body | Trusco Code | 253-4916 |
Mass(g) | 180 | Features | The tip is long and narrow, making it convenient for working on small objects. | Features 2 | The surface has a fine and glossy finish. |
Features 3 | Rust-proofed and rust resistant |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long, le numéro d'article est le suivant: TLP-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TLP-160.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles