• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince fine à nouveaux mors coudés

Pince fine à nouveaux mors coudés

[Features]
· The tip is thin at 4.6 mm. Can be comfortably used in confined spaces.
· Jaw opening 2-level adjustment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTP-175

Référence pièce
TTP-175
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Features 2 Features 3

12.51 €

4 jours 210Tip is thin 4.6 mmCan be comfortably used in confined spacesMouth Opening 2-level Adjustment

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 180
With or without Spring NA Thickness(mm) 4.6 A(mm) 49.5
Cutting Performance(mmφ) 2.2 Main body: option Main Body Trusco Code 252-6476

Vous vous trouvez sur la page de Pince fine à nouveaux mors coudés, le numéro d'article est le suivant: TTP-175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTP-175.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique