• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à vis

Pince à vis

[Features]
· In addition to functioning as pliers, the tip is a serrated structure which can have small screws added.
· Can securely hold rusted screws or special-shaped screws and is ideal for screw removal and tightening.
[Applications]
· Pliers for turning screws during disassembling of machinery and facilities

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRSP175

Référence pièce
TRSP175
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Features 2 Grip Width
(mm)
Tip width
(mm)
Tip Length
(mm)
Compatible Screw

22.01 €

4 jours 145In addition to functioning as pliers, the tip is a serrated structure which can have small screws addedCan securely hold rusted screws or special-shaped screws and is ideal for screw removal and tightening.501727M2~M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 172
With or without Spring N/A Thickness(mm) 9 Main body: option Main Body
Trusco Code 365-5041

Vous vous trouvez sur la page de Pince à vis, le numéro d'article est le suivant: TRSP175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRSP175.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique