Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince à circlips (griffe de rechange pour anneaux intérieurs et extérieurs)

Pince à circlips (griffe de rechange pour anneaux intérieurs et extérieurs)
  • Remise sur volume

[Features]
· One piece can be used for 2 roles with shaft and hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSRP1050

Référence pièce
TSRP1050
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specifications Accessory

14.25 €

Disponible Jour même

Stock

1201 pair can be used for 2 roles with shafts and holesWith Spring45° tip claw diameter 1.4 mm 1 blade / 90°tip claw diameter 1.4 mm 1 blade / 180° tip claw diameter 1.4 mm 1 blade / 180° tip claw diameter 1.2 mm 1 blade

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 150
Shaft/hole Utiliser avec l'arbre et le trou With or without Spring Disponible With/without tip claw replacement function Disponible
Compatible Ring Size(mm) 10-50 Main body: option Main Body Trusco Code 366-9378

Vous vous trouvez sur la page de Pince à circlips (griffe de rechange pour anneaux intérieurs et extérieurs), le numéro d'article est le suivant: TSRP1050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSRP1050.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique