• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de rechange de ressorts de poignée, pour utilisation avec pinces à circlips【1-5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRP180B2
GRP-45B
GRP-90B
GRP-180B
GRP-B
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Name Trusco Code Mass
(g)
The Number of each bag
(piece)

7.42 €

4 jours Claw 180°(end diameter 1.2 mm)414-7294181

6.63 €

5 jours Claw 45°301-0953181

6.63 €

5 jours Claw 90°301-0961181

7.72 €

4 jours Claw 180°(end diameter 1.4 mm)301-0945181

5.33 €

5 pièces par conditionnement

4 jours Bundle Spring set (5 pieces)302-052515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers With or without Spring NA
With/without tip claw replacement function Available Compatible Model TSRP1050 Main body: option Option

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique