• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince pour circlips extérieurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRP-140SA
TRP-140SB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Claw Shape

15.98 €

4 jours 140329-3921106S57C is used to make the main body and tip extremely toughWith SpringStraight jaw

16.00 €

4 jours 130329-3939110S57C is used to make the main body and tip extremely toughWith SpringCurved Claw

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Shaft
With or without Spring Available With/without tip claw replacement function NA Compatible Ring Size(mm) 10-25
Claw Tip Diameter(mm) 1.3 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique