• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince pour circlips extérieurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51-0A
51-0B
51-1A
51-1B
51-2A
51-2B
51-3A
51-3B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Claw Tip Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Claw Shape

19.90 €

Disponible Jour même

Stock

1603-100.8111-2198125With a handle shape for easier grippingWith SpringStraight jaw

19.90 €

4 jours 1553-100.8111-2201125With a handle shape for easier grippingWith SpringCurved Claw

19.39 €

4 jours 16010-251111-3917127With a handle shape for easier grippingWith SpringStraight jaw

19.54 €

4 jours 15510-251111-3925127With a handle shape for easier grippingWith SpringCurved Claw

19.55 €

4 jours 16525-401.8111-3933129With a handle shape for easier grippingWith SpringStraight jaw

19.55 €

4 jours 16025-401.8111-3941129With a handle shape for easier grippingWith SpringCurved Claw

20.48 €

4 jours 20540-652.3111-3950200With a handle shape for easier grippingWith SpringStraight jaw

20.48 €

4 jours 20040-652.3111-3968200With a handle shape for easier grippingWith SpringCurved Claw

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Shaft/hole Pour arbre
With or without Spring Disponible With/without tip claw replacement function N/A Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique