Pince pour circlips intérieurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50-1B
50-3B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Claw Tip Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

29.85 €

1 Disponible 7 jours 15510-251111-2317112

31.43 €

1 Disponible 7 jours 20040-652.3111-2350185

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Shaft/hole Pour trou
With or without Spring N/A With/without tip claw replacement function N/A Main body: option Main Body
Features With a handle shape for easier gripping Claw Shape Curved Claw

Assistance technique