Pince pour circlips extérieurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63-1B
63-2A
63-2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Claw Tip Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Claw Shape

30.67 €

1 Disponible 7 jours 13010-251226-602490Curved Claw

31.26 €

5 Disponible 7 jours 18025-501.2226-6032155Straight jaw

31.26 €

1 Disponible 7 jours 17025-501.2226-6041155Curved Claw

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Shaft/hole Pour arbre
With or without Spring Disponible With/without tip claw replacement function N/A Main body: option Main Body
Features Handle Shape Long Type Specifications With Spring

Assistance technique