Pince JIS

Pince JIS
  • Remise sur volume
[Features]
· Standard pliers.
· Uses uniquely developed special steel for excellent cutting and durability, and can be used for a wide range of applications from pro to general household work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBPE150
TBPE175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity
(φ/mm)
Trusco Code Mass
(g)

27.33 €

1 Disponible 6 jours 1602.231.6X3 core365-4974180

29.18 €

1 Disponible 6 jours 18633.52.0X3 core365-4982260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring N/A
Main body: option Main Body Features Standard pliers Features 2 Uses uniquely developed special steel for excellent cutting and durability, and can be used for a wide range of applications from pro to general household work.
Fall-prevention strap attachment hole NA

Assistance technique