Référence fabricant: TBRP125
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 20.42 €
Délai de livraison: 6 jours
Overall Length: 142 mm
JAN Code: 4989999243949
Trusco Code: 437-8172
Mass: 95 g
Features: The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TBRP125
Référence pièce
|
---|
TBRP125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.42 € | 1 | 6 jours | 142 | 4989999243949 | 437-8172 | 95 | The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving. |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Main body: option | Main Body |
Specifications | With Spring and Serrated Tip | Material | Special Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long JIS, le numéro d'article est le suivant: TBRP125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBRP125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TBRP150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11 € | 1 | 6 jours | 160 | 4989999111446 | 365-5016 | 120 | The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving |