• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Gerbeur Ecoc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ES-095
ES-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Effective inside dimension, depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Main Body Material

573.07 €

7 jours 950X500X485151009404004984842806517463-4217The top cap uses a sturdy diamond plate. The hook and brackets use stainless steel. Its structure does not allow rainwater or dust in. A caster may be installed. (Sold separately) A keyed lock can be installed to the buckle part. (Sold separately)Aluminum Alloy

640.44 €

7 jours 1250X500X4851870012404904984842806524463-4225The top cap uses a sturdy diamond plate. The hook and brackets use stainless steel. Its structure does not allow rainwater or dust in. A caster may be installed. (Sold separately) A keyed lock can be installed to the buckle part. (Sold separately)Aluminum Alloy

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette / coffre en aluminium Effective inside dimension, height(mm) 475

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique