• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Support d'outil en métal type B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AW-KHB-BL
AW-KHB-GL
AW-KHB-SL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Trusco Code Features Application Material Specifications

20.96 €

4 jours 335-4032Can be folded when not used to save storage space, so does not get in the way. The holder ring moves, so it can be folded when not used, and fixed firmly with a spring when used. Holder is made from tough steel, plate is lightweight aluminum. Fixing tool weight is under 2 kg.For box-end ratchets.Holder: Steel Plate: AluminumBelt Loop Width: up to 60 mm

20.96 €

4 jours 335-4059Can be folded when not used to save storage space, so does not get in the way. The holder ring moves, so it can be folded when not used, and fixed firmly with a spring when used. Holder is made from tough steel, plate is lightweight aluminum. Fixing tool weight is under 2 kg.For box-end ratchets.Holder: Steel Plate: AluminumBelt Loop Width: up to 60 mm

20.96 €

4 jours 335-4067Can be folded when not used to save storage space, so does not get in the way. The holder ring moves, so it can be folded when not used, and fixed firmly with a spring when used. Holder is made from tough steel, plate is lightweight aluminum. Fixing tool weight is under 2 kg.For box-end ratchets.Holder: Steel Plate: AluminumBelt Loop Width: up to 60 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Tool holder, bag Mass(g) 137
Width(mm) 78 Depth(mm) 77 Height(mm) 95

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique