Ensemble d'outils pour machine industrielle Pikaichi (angle d'insertion 12,7 mm) (Numéros de référence)

Ensemble d'outils pour machine industrielle Pikaichi (angle d'insertion 12,7 mm)
[Features]
· Tool set very useful for maintenance or on-site servicing for industrial machines, etc.
· The tools included are made by the No. 1 manufacturer in the market.
· A comprehensive tool set that satisfies professional users.
· Can be carried around easily.
· It uses a two-stage aluminum case.
[Applications]
· For maintenance and inspection as well as on-site servicing of industrial machines, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PK-S1

Référence pièce
PK-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

936.80 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type portable à double ouverture Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 360X230X280
Set Content(Point) 49 Case color Argent Trusco Code 365-5849
Mass 12,000 g/set Features Tool set very useful for maintenance or on-site servicing for industrial machines, etc.

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils pour machine industrielle Pikaichi (angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: PK-S1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PK-S1.

Assistance technique