• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Jeu d'outils pour installation électrique

Jeu d'outils pour installation électrique

[Features]
· A careful selection of tools ranging from the toolbox to gloves required for electrical work.
· The tool box has a bumper box with excellent strength and durability.
· Can be used in outdoor electric construction as well as long-term fixture use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TR-D18

Référence pièce
TR-D18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Features

315.18 €

4 jours 5,700 g/setA careful selection of tools ranging from the toolbox to gloves required for electrical work.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type portable à ouverture unique Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 420X231X220
Set Content(Point) 19 Case color Noir Trusco Code 301-9110

Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'outils pour installation électrique, le numéro d'article est le suivant: TR-D18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TR-D18.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique