Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TTB-901
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en résine | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 380×178×145 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Noir | Mass(g) | 890 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 357 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 150 | Effective inside dimension, height(mm) | 87 | JAN Code | 4989999041897 |
Trusco Code | 389-4801 | Cylinder lock | Hole Diameter 4.5 mm Cylinder Lock Mountable (Sold Separately) | Color | Black |
Load Resistance(kg) | 20 | Material | Main Body: Polypropylene (PP), Handle, Buckle: ABS Resin | Accessory | Inner tray |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils Pro Too, le numéro d'article est le suivant: TTB-901.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTB-901.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles