Boîte à outils Pro Too

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTB-905

Référence pièce
TTB-905
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.86 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 442×238×207
Case color Noir Mass(g) 2330 Effective inside dimension, frontage(mm) 413
Effective inside dimension, depth(mm) 200 Effective inside dimension, height(mm) 160 JAN Code 4989999041910
Trusco Code 389-4827 Cylinder lock Hole Diameter 5.5 mm Cylinder Lock Mountable (Sold Separately) Color Black
Load Resistance(kg) 30 Features Tools can be easily sorted on the inner tray. Material Main Body: Polypropylene (PP), Handle, Buckle: ABS Resin
Accessory Inner tray, 2 clear parts cases

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils Pro Too, le numéro d'article est le suivant: TTB-905.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTB-905.

Assistance technique