Boîte à outils Pro Too

Boîte à outils Pro Too
  • Remise sur volume
[Features]
· Comes with pocket and is convenient for arranging and sorting.
· Partitions can be inserted freely to suit the size of the tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB-800
TTB-802
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

83.60 €

1 Disponible 6 jours 556X278X2702360389-4835

138.22 €

1 Disponible 6 jours 560X278X3703900389-4843

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine Case color Noir
Effective inside dimension, frontage(mm) 490 Effective inside dimension, depth(mm) 245 Effective inside dimension, height(mm) 210
Features Comes with pocket and is convenient for arranging and sorting. Material Polypropylene (PP) Specification 1 Cylinder lock attachable (sold separately)
Accessory Inner tray

Assistance technique