Boîte à outils

Boîte à outils
  • Remise sur volume
[Features]
· Rust resistant. Stainless steel is used for the metallic part.
· It is resistant to rain and designed to prevent entry of water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YP-350-B

Référence pièce
YP-350-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.93 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 381X175X154
Case color Bleu Mass(g) 800 Effective inside dimension, frontage(mm) 361
Effective inside dimension, depth(mm) 141 Effective inside dimension, height(mm) 87 Trusco Code 133-7459
Features Rust resistant. Stainless steel is used for the metallic part. Material ABS Resin Specification 1 Cylinder lock attachable (sold separately)

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils, le numéro d'article est le suivant: YP-350-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YP-350-B.

Assistance technique