Coffret de maintenance à deux niveaux

Coffret de maintenance à deux niveaux
  • Remise sur volume
[Features]
· This is an automatic opening and closing slide type for storing parts in the upper tray and tools in the main compartment.
· It is resistant to rain and designed to prevent entry of water.
· The metal parts use stainless steel (SUS304) and are rust resistant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GS-410-B

Référence pièce
GS-410-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

117.81 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 440X232X230
Case color Bleu Mass(g) 2800 Effective inside dimension, frontage(mm) 375
Effective inside dimension, depth(mm) 200 Effective inside dimension, height(mm) 92 Trusco Code 133-6142
Features This is an automatic opening and closing slide type for storing parts in the upper tray and tools in the main compartment. Material ABS Resin Specification 1 25 mm Cylinder Lock Mountable (Sold Separately)
Accessory Partition: 8 pcs

Vous vous trouvez sur la page de Coffret de maintenance à deux niveaux, le numéro d'article est le suivant: GS-410-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GS-410-B.

Assistance technique