Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en résine | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 321X195X165 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 1100 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 300 | Effective inside dimension, depth(mm) | 158 |
Effective inside dimension, height(mm) | 70 | Features | The top is semitransparent, so the inside is visible from the outside. | Material | Polypropylene (PP) |
Specification 1 | With Tray x 2 Levels Interlocked to Lid Open/Close Action (Not Removable) |
Configurer
Propriétés de base
Case color
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles