Boîte à outils, couvercle pentu

Boîte à outils, couvercle pentu
  • Remise sur volume
[Features]
· Tough press integrated type that withstands hard use.
· A convenient design where the convex-shaped lid easily closes even when there are tools inside.
· No inner tray provided.
· Cylinder lock attachable (sold separately, Model No. 2500BP-25)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Y-350-B
Y-350-OD
Y-350-R
Y-350-SV
Y-420-B
Y-455-B
Y-460-B
Y-530-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Case color Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Effective inside dimension, depth
(mm)
Effective inside dimension, height
(mm)
Trusco Code Specification 1

40.31 €

1 Disponible 6 jours 359×150×124Bleu130035814972162-4822-

40.31 €

1 Disponible 6 jours 359×150×124Marron130035814972478-9661-

40.31 €

1 Disponible 6 jours 359×150×124Rouge130035814972120-8110-

40.31 €

1 Disponible 6 jours 359×150×124Argent130035814972303-6588-

60.26 €

1 Disponible 6 jours 416×187×200.0Bleu180041518595301-7478-

58.09 €

1 Disponible 6 jours 460×161×177.5Bleu170045915982162-4849-

75.19 €

1 Disponible 6 jours 455×176×211.0Bleu210045417499301-7486Compatible intermediate tray: PL-46

120.06 €

1 Disponible 6 jours 531×202×228.5Bleu3000530200112120-1069Compatible intermediate tray: PL-54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en acier Details Type Tool box
Features Tough press integrated type that withstands hard use. Material Steel

Assistance technique