Boîte à outils, 2 niveaux

Boîte à outils, 2 niveaux
  • Remise sur volume
[Features]
· Has completely rounded corners. Designed to be gentle on the user.
· Large storage capacity and strong double-opening door tool box.
· The inner tray parts partition is removable and movable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GL-350-B
GL-410-B
GL-470-B
GL-600-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Trusco Code

145.05 €

1 Disponible 6 jours 352X220X2893900350121-3539

166.93 €

1 Disponible 6 jours 412X220X2897300410121-3547

150.22 €

1 Disponible 6 jours 472X220X2894800470121-3555

233.02 €

1 Disponible 6 jours 600X220X3057200598121-3563

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en acier Case color Bleu
Effective inside dimension, depth(mm) 218 Effective inside dimension, height(mm) 108 Features Has completely rounded corners. Designed to be gentle on the user.
Material Steel Accessory Partition Plate

Assistance technique