[Features]
· The upper level partition is removable and movable.
· Cantilever type.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
ST-3500-B |
ST-350-B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Trusco Code | Features | Material | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.79 € | 5 jours | 350X160X260 | 2800 | 120-1140 | The upper level partition is removable and movable. | Steel | Partition Plate | ||
57.52 € | 5 jours | 350X160X215 | 2600 | 120-1123 | The upper level partition is removable and movable. | Steel | Partition Plate |
Loading...
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en acier | Case color | Bleu |
---|---|---|---|---|---|
Effective inside dimension, frontage(mm) | 348 | Effective inside dimension, depth(mm) | 158 | Effective inside dimension, height(mm) | 103 |
E VALUE
Prix standard 177.05 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 10.08 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MAEDAKINNZOKU
Prix standard 566.02 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
SIGNET
Prix standard 37.97 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
HOZAN
Prix standard 39.89 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TOYO STEEL
Prix standard 61.34 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 4.09 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TOYO STEEL
Prix standard 21.95 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 2.25 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
RING STAR
Prix standard 2.15 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.