Casier de rangement libre (cloisons fixes / amovibles)

Casier de rangement libre  (cloisons fixes / amovibles)
  • En promotion
[Features]
· Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction.
· The base has large rounded corners to make it easy to take out objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TFC-800

Référence pièce
TFC-800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.12 €

4.14 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette de pièces Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 206X145X40
Mass(g) 193.2 Details Type Parts Case Effective inside dimension, frontage(mm) 193
Effective inside dimension, depth(mm) 126 Effective inside dimension, height(mm) 33 Trusco Code 299-5042
Features Partitions on longitudinal direction are fixed, while they are freely adjustable in the lateral direction. Material Polypropylene (PP) Accessory Partition: 9 pcs

Vous vous trouvez sur la page de Casier de rangement libre (cloisons fixes / amovibles), le numéro d'article est le suivant: TFC-800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFC-800.

Assistance technique