Casier de rangement pour pièces (cloisons amovibles)

Casier de rangement pour pièces (cloisons amovibles)
  • Remise sur volume
[Features]
· Lid, base, and bracket are fit-in type with excellent durability.
· 1 fixed partition plate in the long direction and 2 in the short direction.
[Applications]
· For neat organization inside the toolbox or cabinet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPC-102LL

Référence pièce
TPC-102LL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.74 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette de pièces Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 214X118X45
Mass(g) 173.2 Effective inside dimension, frontage(mm) 206 Effective inside dimension, depth(mm) 104
Effective inside dimension, height(mm) 41 Trusco Code 299-4917 Features Lid, base, and bracket are fit-in type with excellent durability.
Material Polypropylene (PP) Accessory Movable Partition: 6 pcs

Vous vous trouvez sur la page de Casier de rangement pour pièces (cloisons amovibles), le numéro d'article est le suivant: TPC-102LL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPC-102LL.

Assistance technique