Casier rond【5 pièces par conditionnement】

Casier rond
  • Remise sur volume
[Features]
· Set of 5 of main body and 1 lid.
· A round model with a threaded body and lid that can be linked for convenient organization of accessories.
· Can freely combine the stages so they can be used differently depending on the purpose.
[Applications]
· For organization inside the toolbox or the tidy-up box.
· For managing screws and parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRC-02

Référence pièce
TRC-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.82 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette de pièces Trusco Code 299-6219
Mass 46.4 g/set Features Set of 5 of main body and 1 lid. Material Styrol Resin (PS)
5-stage outer dimension, OD x H 40X102 1 Level Effective Internal Dimensions - Diameter x Height 33X17

Vous vous trouvez sur la page de Casier rond, le numéro d'article est le suivant: TRC-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRC-02.

Assistance technique