Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAK22-T |
TAK23-Y |
TAK26-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Mass (g) | Effective inside dimension, frontage (mm) | Effective inside dimension, depth (mm) | Effective inside dimension, height (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 550×340×230 | 4700 | 512 | 292 | 180 | 389-5408 | |
193.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 490×410×230 | 4620 | 440 | 350 | 185 | 389-5394 | |
289.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 560×355×290 | 6000 | 510 | 290 | 252 | 488-7522 |
Loading...
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Mallette de protection pour outils | Features | Reliably protects contents thanks to its polyethylene material and structure, which feature outstanding shock resistance. This resin tool case has a high level of durability and airtightness, and is thus optimally suited to storing and transporting precision instruments. The W-shaped cushions on the body and cover serve to protect the contents from shocks. The pull-out handle and casters are convenient when in transit. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polypropylene (PP) | Specification 1 | Drip-proof Type | Specification 2 | Cylinder lock attachable (sold separately) |
Configurer
Propriétés de base
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Mass(g)
Effective inside dimension, frontage(mm)
Effective inside dimension, depth(mm)
Effective inside dimension, height(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles