Ciseaux Rasha (avec étui)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO15104

Référence pièce
NO15104
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features 1 Features 2 Features 3 Accessory

18.52 €

5 jours Stainless Steel (SUS 420J2)Light and smooth movement is achieved with a pair of small-sized textile scissors.Safety cap is also convenient for carrying around.Protects blades from dust and rust, enabling long-lasting sharpness.Cap

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scissors Overall Length(mm) 210 Mass(g) 119
Blade Length(mm) 85 Blade thickness(mm) 3 Trusco Code 360-3784

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux Rasha (avec étui), le numéro d'article est le suivant: NO15104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO15104.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique