Cisailles pour adhésifs (résistantes, lames antiadhésives)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

15105

Référence pièce
15105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

79.37 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ciseaux Overall Length(mm) 240 Mass(g) 138
Blade Length(mm) 105 Blade thickness(mm) 3 Trusco Code 361-6169
Material Stainless Steel (AUS6) + Non-adhesive Special Paint Features 1 The blade has a special non-stick coating with excellent non-stickiness and durability. Specifications Cutting Capacity: Packing Tape, Double-Sided Tape, Aluminum Tape, Waterproof Tape, Wallpaper

Vous vous trouvez sur la page de Cisailles pour adhésifs (résistantes, lames antiadhésives), le numéro d'article est le suivant: 15105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15105.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique