• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Travail du caoutchouc, découpe (lame courbe)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

18313

Référence pièce
18313
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features 1

11.67 €

4 jours Stainless Steel (420J2)Cuts rubber sheets up to 2.0 mm thick.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scissors Overall Length(mm) 143 Mass(g) 35
Blade Length(mm) 50 Blade thickness(mm) 2 Trusco Code 381-5765

Vous vous trouvez sur la page de Travail du caoutchouc, découpe (lame courbe), le numéro d'article est le suivant: 18313.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 18313.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique