• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ciseaux très durs (pour coupe de caoutchouc/tuyau)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17212

Référence pièce
17212
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features 1 Specifications

20.00 €

4 jours Stainless Steel (SUS 420J2)Single-blade scissors that can cleanly cut soft rubber sheet and rubber hosing.Cutting Capacity: Rubber Hose (Up to 7 mm Thick, φ25 mm), Pressure Hose (Non-Metal Fiber), Rubber Board (Up to 15 mm Thick), Condensation Prevention Urethane-Wound Hose (φ28 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scissors Overall Length(mm) 218 Mass(g) 200
Blade Length(mm) 45 Blade thickness(mm) 3 Trusco Code 327-8131

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux très durs (pour coupe de caoutchouc/tuyau), le numéro d'article est le suivant: 17212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17212.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique