• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ciseaux très durs (lames de différentes qualités)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17211

Référence pièce
17211
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features 1 Specifications

19.28 €

4 jours Stainless Steel (SUS420J2)Wide material can also be cut smoothly without any hindrance from hands, handle or blade.Cutting Capacity: Cardboard/Paper Carton/Plastic Sheet 0.3 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scissors Overall Length(mm) 225 Mass(g) 175
Blade Length(mm) 55 Blade thickness(mm) 3 Trusco Code 361-6177

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux très durs (lames de différentes qualités), le numéro d'article est le suivant: 17211.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17211.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique