• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ciseaux très durs (pour feuilles de zinc ondulées)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17213

Référence pièce
17213
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features 1 Specifications

20.13 €

4 jours Stainless Steel (SUS420J2)The blade fits the shape of corrugated iron so that it can cut without its teeth breaking.Cutting Capacity: Vinyl Chloride Corrugated Board (Around 1 mm), Fiber Glass Netting Vinyl Chloride Corrugated Board (Around 1 mm), Polycarbonate Corrugated Board (Around 1 mm), Corrugated Galvanized Sheet (Around 0.5 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scissors Overall Length(mm) 230 Mass(g) 220
Blade Length(mm) 55 Blade thickness(mm) 3 Trusco Code 361-6185

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux très durs (pour feuilles de zinc ondulées), le numéro d'article est le suivant: 17213.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17213.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique