• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ciseaux très durs

Ciseaux très durs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 17214
  • Ciseaux très durs
  • 17215

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
17214
17215
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Details Type Trusco Code Material Features 1 Features 2 Specifications

20.78 €

4 jours 240Sashimi Knife361-6193SK Steel + Hard Chrome Plated ProcessSuitable for cutting galvanized sheet iron, copper plates, aluminum plates and resin raw materials.With the warped knife shape, it is possible to make both straight and curved cuts.Cutting Capacity: Corrugated Zinc Sheet (to Around 0.3 mm Thick), Tin (to Around 0.3 mm), Plastic Materials (to Around 1.0 mm), Copper (to Around 0.3 mm), Aluminum Sheet (to Around 0.3 mm)

21.33 €

4 jours 245Straight blade361-6207SK Steel + Hard Chrome Plated ProcessSuitable for cutting galvanized sheet iron, copper plates, aluminum plates and resin raw materials.Has a folding switch spring enabling safe cutting and without causing fatigue.Cutting Capacity: Corrugated Zinc Sheet (to Around 0.3 mm Thick), Tin (to Around 0.3 mm), Plastic Materials (to Around 1.0 mm), Copper (to Around 0.3 mm), Aluminum Sheet (to Around 0.3 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scissors Mass(g) 175 Blade Length(mm) 55
Blade thickness(mm) 3

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique